Publicar produtos
K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish
Kohler

K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish

Traduzido por Google,

Apenas o tamanho certo! O banheiro Primário oferece um acabamento antimicrobiano e uma altura baixa para acomodar usuários em jardins de infância, escolas primárias, creches e enfermarias infantis. Projetado com precisão para enfrentar os desafios de condições exigentes, este modelo inclui um assento de vaso sanitário personalizado equipado com uma abertura menor e alças laterais recortadas para torná-lo mais confortável para as crianças.

RECURSOS

  • Tigela alongada de 10-1/2" de altura.
  • O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de mofo, bolor, manchas e bactérias causadoras de odor na superfície do aparelho.
  • 10 "x 7" tamanho da superfície da água.
  • Trapway envidraçado de 1-7/8".
  • Inclui assento de vaso sanitário K-4686 com locais de apoio recortados.
  • Bata superior de 1-1/2".

Material

  • porcelana vítrea.

Tecnologia

  • Projetado para superar os concorrentes em limpeza do recipiente e resistência ao plugue.
  • Excelente enxágue de tigela.
  • Transporte máximo da linha de drenagem a 1,28 gpf de acordo com o padrão ASME.

Instalação

  • 24-7/16" C x 13-1/8" L x 10-1/2" A
  • Taça de altura infantil.
  • 10" ou 12" em bruto.
  • Substitui K-4321 e K-4384 primários. A altura e a pegada podem variar.

Conservação de água e descontos

  • Faixa de descarga de 1,28 a 1,6 gpf (1,28 e 1,6 gpf).
  • Consumo de água ultra-baixo. Ideal para economizar água e ganhar pontos de Eficiência no LEED Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 24-7/16", Height 10-1/2"Width 13-1/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-96064-SS
  • Familia de productoCommercial Toilets
  • Grupo de produtosPrimary™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets