Publicar produtos
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Traduzido por Google,

    Minimalista em seu design, a coleção de torneiras Hint™ é uma escolha de estilo versátil para ambientes tradicionais ou contemporâneos. Coordene com os componentes de banho KOHLER® Pitch™ e crie um espaço que ficará bonito nos próximos anos. Esta torneira ampla vem equipada com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

    RECURSOS

    • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
    • As válvulas de disco de cerâmica projetadas UltraGlide™ resistem à deterioração e ao acúmulo de minerais, resultando em desempenho confiável e duradouro.
    • Alças pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação.
    • Inclui dreno pop-up de metal com arremate de 1-1/4".
    • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (galões por minuto) a 60 psi.
    • Coordenadas com a guarnição do banho e do chuveiro Pitch™.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Difundido.
    • Para centros de 8" - 16".

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-97093-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosHint™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.56
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets