Publicar produtos
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Traduzido por Google,

Complete o seu sistema de duche de desempenho com o suporte de chuveiro de mão ajustável Purist/Stillness para montagem na parede. Ideal para hidromassagem ou para direcionar áreas específicas do corpo, este suporte gira para inclinar o chuveiro de mão exatamente para onde você deseja. O design contemporâneo complementa uma variedade de decorações de banheiro.

RECURSOS

  • O suporte gira e gira para posicionar o chuveiro de mão no ângulo desejado.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Purist e Stillness.

Material

  • Construção em latão.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-975
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.37
  • Largura (polegadas)2.37
  • Profundidade (polegadas)3.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower head holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties