Publicar produtos
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit

    Traduzido por Google,

    A coleção Choreograph torna mais fácil do que nunca criar um espaço de banho que atenda às suas necessidades, seu estilo e sua vida. As paredes e acessórios do chuveiro coreografado permitem que você personalize seu chuveiro com belos designs de parede e armazenamento cuidadosamente projetado. Este kit de parede inclui três paredes de chuveiro - uma parede traseira e duas paredes finais - do mesmo design e cor, além de duas juntas de canto correspondentes. Personalize o design do seu chuveiro com painéis de destaque opcionais e use as soluções de armazenamento inovadoras e acessórios inteligentes para tornar seu chuveiro mais organizado, confortável e conveniente.

    RECURSOS

    • Inclui duas paredes de 36" x 96", uma parede de 60" x 96" e duas juntas de canto de 96".
    • Não há necessidade de instalar guarnição. A borda instalada na fábrica fornece uma aparência acabada para as paredes.
    • O sistema de juntas esconde calafetagem e silicone, deixando menos lugares para o crescimento de mofo e simplificando a limpeza.
    • Coordenadas com acessórios e armazenamento do chuveiro Coreograph (vendidos separadamente).

    Material

    • Serica®, o material compósito proprietário da KOHLER, oferece durabilidade, resistência e beleza estética incomparáveis.
    • O acabamento fosco complementa qualquer decoração.
    • As cores VeinCut e CrossCut são baseadas nos padrões únicos e intrincados da pedra real; variação no padrão é normal.
    • Paredes coreográficas feitas de Serica são reparáveis. A rede ASR da KOHLER pode ajudar a reparar defeitos de superfície, rachaduras, etc. O atendimento ao cliente pode ajudar a agendar um reparo. O número de peça do kit de reparo é 1283194-*.

    Instalação

    • Aparável em campo.
    • Adere ao painel de parede resistente à água.
    • Para uma alcova de três paredes de 60" x 36" x 96" ou menor.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-97616
    • Familia de productoWall Kits
    • Grupo de produtosChoreograph®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments