Publicar produtos
K-97628 Choreograph® 54" shower barre
Kohler

K-97628 Choreograph® 54" shower barre

Traduzido por Google,

A coleção Choreograph torna mais fácil do que nunca criar um espaço de banho que atenda às suas necessidades, seu estilo e sua vida. As paredes e acessórios do chuveiro coreografado permitem que você personalize seu chuveiro com belos designs de parede e armazenamento cuidadosamente projetado. Inspirada nos bailarinos, esta barra de duche proporciona estabilidade ao entrar e sair do espaço do duche. O design elegante e elegante oferece suporte para assistência de mobilidade e rotinas diárias, como esfregar os pés, depilar as pernas ou alongar.


RECURSOS

  • Para uso com painéis de parede KOHLER Choreograph.
  • Fornece um ponto de contato estável no chuveiro.
  • O perfil fino e plano funciona como espaço de armazenamento do chuveiro.
  • 300 libras. de suporte.
  • Os suportes de montagem deslizam ao longo da barra para facilitar a instalação.
  • Hardware de instalação incluído.
  • Adicione a bandeja de teca K-97629 opcional (vendida separadamente) para espaço dedicado de preparação do produto na barra.

Material

  • Alumínio anodizado com tampas combinadas com acabamento integrado para facilitar a limpeza e coordenar com os acabamentos da torneira.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-97628
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosChoreograph®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.25
  • Largura (polegadas)3.5
  • Profundidade (polegadas)54
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties