Publicar produtos
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles

    Traduzido por Google,

    A forma, inspirada nos batentes de válvula de hardware de 1800, era a tela perfeita para dar vida a joias finas para seu banheiro. O material, mármores únicos de todo o mundo com extraordinárias características de veios, prestou-se ao design de cabo largo e plano, permitindo que os veios se envolvessem em um fluxo contínuo. Cada peça é moldada, lixada e polida à mão, para levá-la muito além da função a uma declaração de arte e, em seguida, selecionada à mão para ser combinada com outra para garantir o conjunto mais semelhante para o seu banheiro. Não há dois iguais. Cada peça tão individual quanto você.

    Características

    • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
    • Bico vendido separadamente
    • As válvulas UltraGlide® com tecnologia de haste seca são projetadas para eliminar caminhos de vazamento comuns e fornecer controle suave e sem esforço
    • Válvulas de disco de cerâmica sem arruelas de um quarto de volta
    • Coordene com sua escolha de bico de artefatos para um design personalizado

    Material

    • Puxadores em mármore Nero Marquina
    • Corpos de válvulas de latão
    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • As alças são pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação
    • Difundido

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-98068-6NRO
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosArtifacts®,
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.63
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)2.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets