Publicar produtos
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Traduzido por Google,

Oferecendo qualidade e design KOHLER a um preço acessível, a barra deslizante Awaken suporta um chuveiro de mão ajustável na altura desejada para uma experiência de banho personalizada. Pontos de fixação ajustáveis proporcionam flexibilidade de instalação ideal para projetos de remodelação. Este modelo apresenta construção metálica para maior durabilidade.

Características

  • Os suportes de montagem ajustáveis oferecem flexibilidade de instalação.
  • Ângulo ajustável do chuveiro de mão.
  • Construção metálica.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordena com chuveiros de mão, chuveiros e acessórios Awaken.
  • Montagem em parede.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-98343
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41.62
  • Largura (polegadas)3.25
  • Profundidade (polegadas)2.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties