Publicar produtos
K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit
Kohler

K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit

Traduzido por Google,

Este kit completo inclui o chuveiro de mão multifuncional Awaken G90 de 1,75 gpm, uma barra deslizante de 24 polegadas e uma mangueira de fita de 60 polegadas. O desempenho de pulverização avançado oferece três pulverizações distintas - ampla cobertura, encharcamento intenso ou direcionado - com uma rotação suave de uma guia do polegar. O design ergonômico proporciona conforto e facilidade de uso superiores, com equilíbrio e peso ideais na mão. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.

RECURSOS

  • O chuveiro de mão apresenta um design contemporâneo.
  • O motor de pulverização avançado oferece três funções de pulverização: ampla cobertura, encharcamento intenso e pulverização direcionada.
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário.
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar o sabão do cabelo.
  • O spray direcionado é um fluxo focado para atingir músculos doloridos ou usar como um spray utilitário.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • Os bicos de pulverização cobrem toda a área da cabeça de pulverização.
  • A combinação de equilíbrio, peso, aderência e ângulo torna este chuveiro de mão confortável e fácil de usar.
  • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • A barra deslizante de 24 polegadas possui suportes de montagem ajustáveis para flexibilidade de instalação.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Conservação de água e descontos

  • Os chuveiros de mão de 1,75 gpm com o selo WaterSense® usam até 30% menos água do que os chuveiros de mão padrão de 2,5 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 12", Height 27-1/2"Width 3-9/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-98361-G
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures