Publicar produtos
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

Traduzido por Google,

Este berço desviador de braço de chuveiro Awaken é uma maneira fácil de atualizar seu chuveiro para uma combinação de chuveiro de mão/chuveiro com qualidade KOHLER. Funciona com a maioria dos componentes padrão de chuveiros e chuveiros de mão para um sistema de chuveiro conveniente e versátil.

RECURSOS

  • O desviador alterna a água entre o chuveiro ou o chuveiro de mão, ou ambos ao mesmo tempo.
  • Monta-se facilmente na extremidade do braço do chuveiro e adapta-se à maioria das mangueiras de chuveiro de mão padrão, chuveiros de mão e chuveiros.
  • Inclui restritor de fluxo que limita o fluxo de água a 2,5 gpm (galões por minuto) quando um ou ambos os componentes do chuveiro estão funcionando.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-98770
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)4.06
  • Profundidade (polegadas)3.12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties