Publicar produtos
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
    Kohler

    K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat

    Traduzido por Google,

    O assento de sanita para bidé Purewash facilita a adição de frescura e garantia de limpeza pessoal à sua sanita existente. Com um design de assento elegante e de baixo perfil, Purewash fornece varinhas de spray duplas para limpeza frontal e traseira. Este assento de vaso sanitário bidê manual não requer eletricidade ou baterias e é instalado em minutos, conectando-se à linha de abastecimento de água do vaso sanitário.

    RECURSOS

    • A varinha dupla fornece água ambiente para limpeza frontal e traseira.
    • Ajuste a pressão da água usando a alça lateral conveniente.
    • A varinha autolimpante é enxaguada automaticamente após cada utilização.
    • A alça operada manualmente não requer baterias ou energia elétrica.
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • A funcionalidade Quick-Release™ permite que o assento seja removido rapidamente para facilitar a limpeza.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • Assento ergonomicamente contornado para conforto do usuário.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico.

    Instalação

    • Requer conexão com a linha de abastecimento de água do banheiro. Todas as mangueiras e conexões estão incluídas.
    • Adapta-se à maioria dos vasos sanitários alongados.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-98804
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPurewash™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.06
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)19.94
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats