Publicar produtos
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    PureWash® Elongated manual bidet toilet seat

    Traduzido por Google,

    O assento de sanita PureWash torna mais fácil adicionar frescura e garantia de limpeza pessoal à sua sanita existente. Com um design de assento elegante e discreto e uma alça cromada polida, PureWash fornece uma varinha de pulverização dupla para limpeza dianteira e traseira. Este assento de vaso sanitário de bidê manual não requer eletricidade ou baterias e é instalado em minutos, conectando-se à linha de abastecimento de água do vaso sanitário.

    Recursos

    • Varinha de função dupla fornece água ambiente para limpeza frontal e traseira
    • Alavanca lateral conveniente permite o ajuste da pressão da água
    • A varinha autolimpante enxagua automaticamente após cada uso
    • Alça operada manualmente não requer baterias ou energia elétrica
    • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
    • A funcionalidade Quick-Release™ permite que o assento seja removido facilmente do vaso sanitário para uma limpeza conveniente
    • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
    • Assento com contornos ergonómicos para conforto do utilizador
    • Adapta-se à maioria dos banheiros alongados
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original
    • Assento com agente antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de odor, mofo e bolor. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos causadores de doenças. Sempre limpe e lave bem este produto antes e depois de cada uso
    • A lavagem com bolhas de ar oferece uma lavagem suave e suave com limpeza eficaz

    Material

    • construção de plástico

    Instalação

    • Requer conexão à linha de abastecimento de água do banheiro. Todas as mangueiras e conexões estão incluídas

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-98804-CP
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPurewash™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.06
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)19.94
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats