Publicar produtos
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Traduzido por Google,

    O armário de remédios Verdera combina um ajuste e acabamento elegantes com uma instalação rápida e fácil. Portas triplas espelhadas criam um efeito de galeria cheio de luz, abrindo para um interior totalmente espelhado com três prateleiras de vidro ajustáveis.

    RECURSOS

    • Construção em alumínio anodizado com acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.
    • Nove prateleiras de vidro temperado ajustáveis.
    • Portas triplas com espelhos full overlay.
    • Dobradiças ajustáveis de duas vias com capacidade de abertura de 110 graus para fácil acesso ao gabinete.
    • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
    • Requer o kit de espelhos laterais K-99012 ou K-99675 (vendido separadamente) para instalação de montagem em superfície.

    Material

    • Alumínio anodizado.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99010
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVerdera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)40
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets