Publicar produtos
K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H
Kohler

K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H

Traduzido por Google,

O armário de remédios Verdera combina um ajuste elegante e acabamento com instalação rápida e fácil. Com um espelho removível ajustável, as tarefas diárias de limpeza são mais fáceis do que nunca. Uma porta de fechamento lento evita batidas. Os armários de remédios Verdera combinam com as bordas e os kits laterais da coleção KOHLER Tailored Vanity para um conjunto de penteadeira lindamente combinado.


RECURSOS

  • Prateleiras de vidro temperado ajustáveis fornecem armazenamento adicional no banheiro.
  • Espelho plano retrátil ajustável verticalmente no interior da porta.
  • O espelho frontal, o espelho da porta interna e o espelho do painel traseiro proporcionam visibilidade superior.
  • Balanço de porta de 110 graus com dobradiças de fechamento lento.
  • Compatível com as bordas e kits laterais do armário de remédios KOHLER Tailored Vanity.

Material

  • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.

Instalação

  • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
  • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
  • Kits laterais espelhados para instalação em superfície vendidos separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99011-SCF
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosVerdera®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)4.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniclassMedicine Cabinets