Publicar produtos
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Traduzido por Google,

    A aparência limpa e contemporânea da base de chuveiro Groove traz estilo elegante ao banheiro. Apresentando um dreno traseiro embutido, esta base retangular oferece um design de baixo limiar para fácil acesso. Adicione uma tampa removível de alumínio ou teca sobre o dreno embutido para um acabamento.

    RECURSOS

    • Design de baixo limiar para fácil entrada e saída.
    • Dreno traseiro embutido.
    • Soleira única para instalação em três paredes.
    • Requer tampa de drenagem de alumínio K-9332 Groove ou tampa de drenagem de teca K-9336 Groove (vendida separadamente).

    Material

    • Acrílico.


    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9925
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosGroove®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.93
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors