Publicar produtos
K-99535-LG Poplin® 48" bathroom vanity cabinet with legs, 2 doors and 6 drawers
K-99535-LG Poplin® 48" bathroom vanity cabinet with legs, 2 doors and 6 drawers
K-99535-LG Poplin® 48" bathroom vanity cabinet with legs, 2 doors and 6 drawers
K-99535-LG Poplin® 48" bathroom vanity cabinet with legs, 2 doors and 6 drawers
    Kohler

    K-99535-LG Poplin® 48" bathroom vanity cabinet with legs, 2 doors and 6 drawers

    Traduzido por Google,

    O design de tirar o fôlego encontra o artesanato incomparável na coleção de vaidade KOHLER® Tailored. Nenhum detalhe foi esquecido na elaboração meticulosa desta coleção, desde as madeiras nobres premium até as ferragens e tampos especialmente projetados, todos disponíveis em uma variedade de acabamentos para criar seu próprio visual. Este armário de vaidade Poplin inspira-se nos designs de móveis Craftsman e Shaker e apresenta um grão de madeira proeminente para uma sensação robusta e rústica. Complete sua vaidade com um top coordenado, hardware e acessórios da coleção.

    RECURSOS

    • O verniz de conversão catalisado fornece um acabamento durável e resistente à umidade.
    • Duas portas e seis gavetas.
    • Construção sem moldura com portas e gavetas totalmente sobrepostas.
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 110 graus para fácil acesso ao gabinete.
    • Gavetas de profundidade de 18" de extensão total com corrediças de montagem lenta para abertura suave.
    • Gavetas de madeira maciça com construção em cauda de andorinha.
    • As pernas oferecem a aparência polida dos móveis no banho.
    • Coordenadas com o puxador retangular K-99687 Poplin/Marabou (vendido separadamente).
    • Combina com tampos de vaidade Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ e Iron/Impressions™ (vendidos separadamente) para uma vaidade completa.
    • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais internos, acessórios de gaveta e molduras e bordas de armários de remédios (vendidos separadamente).

    Material

    • Madeira maciça e folheados.
    • A madeira é um material vivo e sua beleza é realçada por variações naturais de grão, cor e padrão. Não há dois pedaços de madeira exatamente iguais, e a cor mudará com a idade, temperatura e exposição à luz.
    • A natureza do grão da madeira pode causar variações na profundidade da mancha. Nossos artesãos especialistas aplicam a mancha à mão para misturar essas variações.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara de pó ou outras proteções para proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99535-LG
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosPoplin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.5
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)21.87
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialty Casework
    • Número OmniClass23-21 23 17 11
    • Título OmniclassResidential Cabinet