Publicar produtos
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
    Kohler

    K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer

    Traduzido por Google,

    O design de tirar o fôlego encontra o artesanato incomparável na coleção de vaidade KOHLER® Tailored. Nenhum detalhe foi esquecido na elaboração meticulosa desta coleção, desde as madeiras nobres premium até as ferragens e tampos especialmente projetados, todos disponíveis em uma variedade de acabamentos para criar seu próprio visual. Esta vaidade de casa de banho em juta combina o calor da madeira com uma elegante instalação suspensa na parede para um jogo divertido no design moderno de meados do século. Complete seu armário de vaidade com um top de coordenação, hardware e acessórios da coleção.

    RECURSOS

    • O verniz de conversão catalisado fornece um acabamento durável e resistente à umidade.
    • Duas portas e uma gaveta.
    • Construção sem moldura com portas e gavetas full-overlay.
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 110 graus para fácil acesso ao gabinete.
    • Gaveta de profundidade de 18" (457 mm) de extensão total com corrediças de montagem lenta de fechamento lento para abertura suave.
    • Gaveta de madeira maciça com construção em cauda de andorinha.
    • O design pendurado na parede oferece uma aparência limpa e simplificada.
    • Coordenadas com o puxador de barra de juta K-99688 (vendido separadamente).
    • Combina com tampos de vaidade Solid/Expressions™ e Ceramic/Impressions® (vendidos separadamente) para uma vaidade completa.
    • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais internos, acessórios internos e kits laterais de armário de remédios (vendidos separadamente).

    Material

    • Madeira maciça e folheados.
    • A madeira é um material vivo e sua beleza é realçada por variações naturais de grão, cor e padrão. Não há dois pedaços de madeira exatamente iguais, e a cor mudará com a idade, temperatura e exposição à luz.
    • A natureza do grão da madeira pode causar variações na profundidade da mancha. Nossos artesãos especialistas aplicam a mancha à mão para misturar essas variações.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara de pó ou outras proteções para proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99548
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosJute®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.5
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)21.87
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialty Casework
    • Número OmniClass23-21 23 17 11
    • Título OmniclassResidential Cabinet