Publicar produtos
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Traduzido por Google,

Combine o calor da madeira com a sensação industrial do metal fabricado para um jogo divertido no design moderno de meados do século. Complete o seu design de banho contemporâneo com este conjunto de pernas de vaidade, projetado para caber em todas as vaidades de juta.

RECURSOS

  • As pernas oferecem a aparência polida dos móveis no banho.
  • Para uso com vaidades de juta KOHLER.
  • Conjunto de dois.
  • Inclui guia de instalação e hardware.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99565
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosJute®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.75
  • Largura (polegadas)8.06
  • Profundidade (polegadas)16
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware