Publicar produtos
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    Traduzido por Google,

    Veja-se sob uma luz melhor. Os espelhos de parede iluminados KOHLER® Verdera® proporcionam uma iluminação de casa de banho idealmente brilhante, uniforme e sem sombras, excepcionalmente próxima da luz natural. Os painéis laterais giratórios permitem direcionar a luz exatamente para onde você precisa, tornando as tarefas diárias de limpeza mais fáceis do que nunca.

    RECURSOS

    • As guias de luz LED internas fornecem iluminação ideal para o banheiro para tarefas de limpeza.
    • O brilho de 2200 lúmens garante uma iluminação consistente sem pontos quentes ou pontos escuros. Produz 65 lumens por watt.
    • Aproximadamente. A aparência de luz de 3000 Kelvin oferece uma luz neutra ideal para a estética geral do banheiro, bem como para as tarefas.
    • Mínimo de 90 CRI (índice de reprodução de cores) permite que você se veja na luz mais verdadeira para aplicação de maquiagem, cuidados com a pele e cuidados com a pele.
    • As lâmpadas LED integradas têm uma expectativa de vida estimada de 59.000 horas.
    • Compatível com dimmers de LED de montagem na parede (não incluídos), que permite controlar a iluminação de vários locais da sala.
    • Painéis laterais giratórios permitem direcionar a luz para tarefas específicas.

    Material

    • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.

    Instalação

    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície.
    • Sistema de montagem pendurado e seguro para facilitar a instalação na superfície.
    • Recomende a instalação do eletricista profissional.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99573-TLC
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVerdera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Largura (polegadas)40
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors