Publicar produtos
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H

    Traduzido por Google,

    O espelho Verdera Voice habilitado para Amazon Alexa traz luz otimamente brilhante, sem sombras e som estéreo completo ao seu banheiro com comando de voz conveniente. Tudo o que você precisa fazer é perguntar ao Alexa, e seu espelho Verdera Voice permite uma rotina de banheiro com as mãos livres. Usar o Alexa é tão simples quanto fazer uma pergunta. Basta pedir para ajustar as luzes para o brilho ideal para qualquer atividade de higiene, tocar música, ver o clima, contar uma piada e muito mais - o Alexa responderá instantaneamente. Você pode até tornar as idas ao banheiro no meio da noite menos perturbadoras com uma luz noturna com sensor de movimento.

    RECURSOS

    • A integração perfeita e bem projetada do Amazon Alexa minimiza a desordem e oferece interação ideal.
    • Habilitado para Amazon Alexa para que você possa pedir para tocar música, ouvir as notícias, verificar o clima, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.
    • O sistema de som estéreo integrado preenche a sala com qualidade de som completa.
    • Microfone embutido para interação de controle de voz.
    • Controle por voz de ativação/desativação de iluminação de tarefa com brilho ideal, brilho e volume de som.
    • O brilho de 2200 lúmens* garante uma iluminação consistente sem pontos quentes ou escuros.
    • Aproximadamente. A aparência de luz de 3000 kelvin* oferece uma luz neutra ideal para a estética geral do banheiro, bem como para as tarefas.
    • Maior que 90 CRI* permite que você se veja sob a luz mais verdadeira para aplicação de maquiagem, cuidados com a pele e cuidados com a pele.
    • O LED de alta eficiência atinge mais de 65 lúmens/watt*.
    • As lâmpadas LED integradas têm uma expectativa de vida estimada de 36.000 horas.
    • A luz de localização de caminho para baixo ilumina através do sensor de proximidade.
    • Compatível com dimmers de LED de montagem na parede (não incluídos), que permite controlar a iluminação de vários locais da sala.
    • Painéis laterais giratórios permitem direcionar a luz e visualizar seu perfil.
    • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.

    Material

    • Construção em alumínio anodizado com acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.

    Tecnologia

    • A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

    Instalação

    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99573-VLAN
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVerdera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Largura (polegadas)40
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors