Publicar produtos
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Traduzido por Google,

    Refletindo o estilo americano clássico, este espelho com moldura de madeira complementa o design inspirado em Shaker da penteadeira Tresham. Escolha entre uma variedade de acabamentos de madeira para combinar com sua vaidade.

    RECURSOS

    • Coordenadas com vaidades Tresham.
    • Estrutura de madeira com acabamento durável resistente à umidade e arranhões.
    • Inclui hardware para instalação na parede.

    Material

    • Vidro.
    • Madeiras maciças e folheados.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99650
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTresham®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors