Publicar produtos
K-99659 Choreograph® 48" x 48" x 96" shower wall kit
Kohler

K-99659 Choreograph® 48" x 48" x 96" shower wall kit

Traduzido por Google,

A coleção Choreograph torna mais fácil do que nunca criar um espaço de banho que atenda às suas necessidades, seu estilo e sua vida. As paredes e acessórios do chuveiro coreografado permitem que você personalize seu chuveiro com belos designs de parede e armazenamento cuidadosamente projetado. Este kit de parede inclui três paredes de chuveiro - uma parede traseira e duas paredes finais - do mesmo design e cor, além de duas juntas de canto correspondentes. Personalize o design do seu chuveiro com painéis de destaque opcionais e use as soluções de armazenamento inovadoras e acessórios inteligentes para tornar seu chuveiro mais organizado, confortável e conveniente.

RECURSOS

  • Inclui três paredes de 48" x 96" e duas juntas de canto de 96".
  • Não há necessidade de instalar guarnição. A borda instalada na fábrica fornece uma aparência acabada para as paredes.
  • O sistema de juntas esconde calafetagem e silicone, deixando menos lugares para o crescimento de mofo e simplificando a limpeza.
  • Coordenadas com acessórios e armazenamento do chuveiro Coreograph (vendidos separadamente).
  • O acabamento fosco complementa qualquer decoração.

Material

  • Serica®, o material compósito proprietário da KOHLER, oferece durabilidade, resistência e beleza estética incomparáveis.
  • As cores VeinCut e CrossCut são baseadas nos padrões únicos e intrincados da pedra real; variação no padrão é normal.
  • Paredes coreográficas feitas de Serica são reparáveis. A rede ASR da KOHLER pode ajudar a reparar defeitos de superfície, rachaduras, etc. O atendimento ao cliente pode ajudar a agendar um reparo. Números de peça do kit de reparo: Painéis estampados: 1374534-NY, 1374534-G9, 1374534-96. Painéis Sólidos: 1283194 - *.

Instalação

  • Aparável em campo.
  • Adere ao painel de parede resistente à água.
  • Para uma alcova de três paredes de 48" x 48" x 96" ou menor.
  • Destinado ao uso seguinte - residencial (unifamiliar e multifamiliar) e quartos de hóspedes de hotéis.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99659
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosChoreograph®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)48
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties