Publicar produtos
K-99660-T01 Choreograph® 60" x 60" x 96" shower wall kit, Brick texture
K-99660-T01 Choreograph® 60" x 60" x 96" shower wall kit, Brick texture
    Kohler

    K-99660-T01 Choreograph® 60" x 60" x 96" shower wall kit, Brick texture

    Traduzido por Google,

    A coleção Choreograph torna mais fácil do que nunca criar um espaço de banho que atenda às suas necessidades, seu estilo e sua vida. As paredes e acessórios do chuveiro coreografado permitem que você personalize seu chuveiro com belos designs de parede e armazenamento cuidadosamente projetado. Este kit de parede inclui três paredes de chuveiro - uma parede traseira e duas paredes finais - do mesmo design e cor, além de duas juntas de canto correspondentes. Personalize o design do seu chuveiro com painéis de destaque opcionais e use as soluções de armazenamento inovadoras e acessórios inteligentes para tornar seu chuveiro mais organizado, confortável e conveniente.

    RECURSOS

    • Inclui três paredes de 60" x 96" e duas juntas de canto de 96".
    • Não há necessidade de instalar guarnição. A borda instalada na fábrica fornece uma aparência acabada para as paredes.
    • O sistema de juntas esconde calafetagem e silicone, deixando menos lugares para o crescimento de mofo e simplificando a limpeza.
    • Coordenadas com acessórios e armazenamento do chuveiro Coreograph (vendidos separadamente).
    • O acabamento fosco complementa qualquer decoração.

    Material

    • Serica®, o material compósito proprietário da KOHLER, oferece durabilidade, resistência e beleza estética incomparáveis.
    • Paredes coreográficas feitas de Serica são reparáveis. A rede ASR da KOHLER pode ajudar a reparar defeitos de superfície, rachaduras, etc. O atendimento ao cliente pode ajudar a agendar um reparo. Números de peça do kit de reparo: Painéis estampados: 1374534-NY, 1374534-G9, 1374534-96. Painéis Sólidos: 1283194 - *.

    Instalação

    • Aparável em campo.
    • Adere ao painel de parede resistente à água.
    • Para uma alcova de três paredes de 60" x 60" x 96" ou menor.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-99660-T01
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosChoreograph®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)96
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties