Publicar produtos
K-99665 Damask® Framed mirror
Kohler

K-99665 Damask® Framed mirror

Traduzido por Google,

Este espelho com moldura de madeira complementa o estilo colonial americano tradicional de vaidades Damask na coleção de pias KOHLER® Tailored. Escolha entre uma variedade de acabamentos de madeira para combinar com sua vaidade Damask.

RECURSOS

  • Coordenadas com vaidades Damask para um conjunto combinado.
  • A estrutura de madeira com verniz de conversão catalisada proporciona um acabamento durável e resistente à umidade.
  • Inclui hardware para instalação na parede.

Material

  • Vidro.
  • Madeiras maciças e folheados.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99665
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosDamask®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36.75
  • Largura (polegadas)21.75
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors