Publicar produtos
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

Traduzido por Google,

Este puxador de gaveta ou armário reflete o estilo colonial americano tradicional de vaidades de Damasco. Parte da coleção de vaidade KOHLER® Tailored, este design de hardware exclusivo é o detalhe de acabamento perfeito para sua vaidade de banheiro Damask.

RECURSOS

  • Disponível nos acabamentos Chrome, Brushed e Black.
  • Projetado para complementar o estilo tradicional de vaidades damasco.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99686
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDamask
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1
  • Largura (polegadas)1
  • Profundidade (polegadas)1.12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware