Publicar produtos
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

Traduzido por Google,

Com seu estilo de barra reta, esta gaveta ou puxador de porta complementa o visual moderno e elegante de meados do século das vaidades de juta. Parte da coleção de vaidade KOHLER® Tailored, este design de hardware exclusivo é o detalhe de acabamento perfeito para sua vaidade de banheiro de juta.

RECURSOS

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Disponível nos acabamentos Chrome, Brushed e Black.
  • Projetado para complementar o estilo moderno de vaidades de juta.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99688
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosJute®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.25
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)0.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware