Publicar produtos
K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit
Kohler

K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit

Traduzido por Google,

Este kit completo inclui o chuveiro de mão multifuncional Awaken G110, uma barra deslizante de 36 polegadas e uma mangueira de metal de 60 polegadas. O desempenho de pulverização avançado oferece quatro pulverizações distintas - ampla cobertura, imersão intensa, massagem direcionada ou pulverização de fluxo reduzido - com uma rotação suave de uma guia do polegar. O design ergonômico proporciona conforto e facilidade de uso superiores, com equilíbrio e peso ideais na mão. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.

RECURSOS

  • O chuveiro de mão Awaken G-Series apresenta um design contemporâneo.
  • O mecanismo de pulverização avançado oferece quatro experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso, spray de massagem direcionado e spray de fluxo reduzido.
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário.
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar o sabão do cabelo.
  • O spray de massagem direcionado é um fluxo focado para atacar os músculos doloridos ou usar como um spray utilitário.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • O spray economizador de água atende aos requisitos da ADA para desligamento não positivo.
  • Os bicos de pulverização cobrem toda a área da cabeça de pulverização.
  • A combinação de equilíbrio, peso, aderência e ângulo torna este chuveiro de mão confortável e fácil de usar.
  • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
  • Taxa de fluxo de 2,0 gpm (galões por minuto).
  • A barra deslizante de 36 polegadas possui suportes de montagem ajustáveis para flexibilidade de instalação.
  • Inclui mangueira de metal de 60 polegadas.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Conservação de água e descontos

  • Os chuveiros de mão de 2,0 gpm com o selo WaterSense® usam até 20% menos água do que os chuveiros de mão padrão de 2,5 gpm, enquanto ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.
  • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99898
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41.63
  • Profundidade (polegadas)2.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures