Publicar produtos
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Traduzido por Google,

    Com superfícies espelhadas dentro e fora, este armário de remédios sem moldura de 20 polegadas ajuda você a apresentar sua melhor face. O espelho na porta dianteira apresenta uma borda chanfrada para um estilo aprimorado. No interior, as prateleiras de vidro ajustáveis acomodam facilmente seus produtos de higiene pessoal.


    RECURSOS

    • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável sem ferrugem e sem lascas.
    • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis.
    • Porta espelhada full overlay com bordas chanfradas.
    • Interior espelhado.
    • Dobradiças ajustáveis de duas vias com capacidade de abertura de 108 graus para fácil acesso ao gabinete.
    • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
    • Inclui kit de espelho lateral para instalação de montagem em superfície.

    Material

    • Alumínio anodizado.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-CB-CLC2026FS
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMedicine Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)4.81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets