Publicar produtos
K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack
Kohler

K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack

Traduzido por Google,

O design simples e discreto é a marca registrada das torneiras e acessórios Coralais. Este acabamento de chuveiro inclui um braço de chuveiro com flange e uma alça de alavanca única com indicadores de temperatura vermelho/azul. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Pacote de projeto: Fornecido 12 por caixa.
  • Inclui placa frontal com alça, braço de chuveiro e flange.
  • Alça única controla a ativação/desativação e as configurações de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • A placa frontal inclui indexação de temperatura vermelha e azul.
  • Para uso com qualquer chuveiro KOHLER (vendido separadamente).
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Coralais.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PLS15611-X4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosCoralais®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)4.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers