Publicar produtos
Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Traduzido por Google,

A sanita KOHLER® Modflex Adjust-a-Bowl é uma solução de retrofit revolucionária para substituir sanitas suspensas por sanitas montadas no chão. O Modflex Adjust-a-Bowl apresenta um conector inovador de altura ajustável que se conecta ao suporte de parede e à tomada existentes, substituindo facilmente todos os vasos sanitários suspensos por tomadas entre 5" e 8" do chão sem ter que modificar o encanamento atrás da parede . Ele foi projetado para cobrir a área ocupada atual da cuba de parede e não requer retoque de parede ou piso. Esta solução de retrofit economiza milhares de dólares em custos de mão de obra e materiais em comparação com uma renovação do intestino e minimiza a perda de receita devido a uma sala fora de serviço O Modflex Adjust-a-Bowl está listado de 1,0 a 1,6 gpf e vem combinado com um medidor de vazão Mach sem contato com tecnologia Tripoint, listado pela UL. Juntos, o vaso e o medidor de vazão oferecem um desempenho forte para atender às exigentes necessidades de banheiros comerciais.

Características

  • A combinação de luminária e medidor de vazão sem toque foi projetada para um desempenho ideal.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de mofo, bolor, manchas e odor na superfície do acessório. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos patogênicos. Sempre limpe e lave bem este produto
  • Alças de arrastadeira incluídas.
  • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
  • Superfície da água de 10-1/2" x 7-1/2" (267 x 190 mm).
  • O conector ajustável permite a substituição de tigelas suspensas com alturas de aro de 15" a 18" (381 a 127 mm) e saídas de 5" a 8" (76 a 127 mm).
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • A distância de ativação da válvula de descarga é configurada de fábrica.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • Alimentado por uma célula de energia híbrida de 30 anos/875.000 ciclos.
  • Para esta combinação, peça a tigela K-25042-SSL e o medidor de vazão K-10TD00N10.

Material

  • Tigela de porcelana.
  • Válvula de descarga em latão com acabamento em latão polido durável.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.

Instalação

  • Os suportes incluídos prendem-se ao suporte de parede e prendem a tigela à parede e ao chão.
  • Projetado para cobrir a pegada existente de qualquer tigela de parede no mercado.
  • Assento vendido separadamente.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PR25042-T4HSL
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.26
  • Largura (polegadas)16.78
  • Profundidade (polegadas)26.86
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets