Publicar produtos
Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.28 gpf flushometer
Kohler

Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.28 gpf flushometer

Traduzido por Google,

Um redesenho da tigela Kingston, a Kingston Ultra é uma tigela multifuncional com capacidade de descarga robusta. O redesenho substitui o motor de lavagem pela plataforma Ultra, permitindo que esta tigela opere de 1,0 a 1,6 gpf. Esta plataforma oferece forte desempenho mesmo com pressão ou fluxo de água de entrada mais baixo do que o previsto. O Kingston Ultra vem emparelhado com um medidor de vazão sem toque Mach listado na UL com tecnologia Tripoint. Juntos, a tigela e o medidor de vazão oferecem um desempenho forte para atender às exigentes necessidades de banheiros comerciais. Este redesenho também introduz uma estética mais contemporânea para complementar qualquer decoração. A pegada do vaso sanitário foi projetada para cobrir a pegada atual da Kingston e todos os principais vasos sanitários de parede no mercado.

Características

  • A combinação de luminária e medidor de vazão sem toque foi projetada para um desempenho ideal.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
  • Superfície da água de 11" x 8-1/4" (279 mm x 210 mm).
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • A distância de ativação da válvula de descarga é configurada de fábrica.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • Alimentado por baterias de lítio AA de 1,5V.
  • Para esta combinação, peça a cuba K-84325 e o medidor de vazão K-10TD00N10.

Material

  • Tigela de porcelana.
  • Válvula de descarga em latão com acabamento em latão polido durável.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.
  • Projetado para superar os concorrentes em limpeza do recipiente e resistência ao plugue.

Instalação

  • Pendurado na parede.
  • Assento vendido separadamente.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PR84325-T4D
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosKingston™ Ultra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.86
  • Largura (polegadas)15.56
  • Profundidade (polegadas)26.04
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets