Publicar produtos
K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet

Traduzido por Google,

Com linhas limpas, a torneira de cozinha Tyne™ é uma adição lindamente simples para quase qualquer decoração. O bico de arco alto limpa facilmente panelas e frigideiras, enquanto a cabeça de pulverização retrátil com spray Sweep® oferece um jato amplo e forte, simplificando a limpeza da cozinha. Mangueiras de alimentação pré-montadas e conexões de conexão rápida facilitam a instalação.

Características

  • O cabeçote de pulverização de duas funções com controle de toque permite alternar de jato para spray Sweep®.
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
  • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote de pulverização no lugar.
  • A válvula de disco cerâmico excede os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A mangueira de nylon leve e silenciosa da tecnologia ProMotion™ e a junta esférica tornam a cabeça de pulverização retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • A face de pulverização Master Clean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico giratório de arco alto oferece espaço superior para enchimento e limpeza de jarros.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER com tecnologia Scratch Shield™ suportam até mesmo o uso diário mais difícil.

Instalação

  • Instala com pia de 1 ou 3 furos (placa de espelho incluída).
  • Linhas de alimentação flexíveis e conexões de conexão rápida facilitam a instalação.
  • A haste mais longa funciona com bancadas de 1/2" - 2-1/2" de espessura e é fácil de instalar.
  • Inclui torneira montada, linhas de abastecimento e placa de convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R21415
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTyne™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.75
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)9.12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets