Publicar produtos
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Com detalhes decorativos descontraídos, a torneira Aderlee traz um elemento de deleite para qualquer decoração de banheiro. Esta torneira de centro Aderlee atinge uma nota vintage com seu gracioso bico de arco alto e alças de alavanca suavemente alargadas.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos premium Kohler com tecnologia ScratchShield® resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.

Instalação

  • Para instalação com centros de 4 polegadas.
  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R21546-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAderlee™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.87
  • Largura (polegadas)6.31
  • Profundidade (polegadas)5.18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets