Publicar produtos
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
    Kohler

    K-R22141 kitchen faucet with sidespray

    Traduzido por Google,

    Inspirada no design americano moderno, a torneira de cozinha Koi combina formas geométricas familiares com detalhes distintos. Um spray lateral combinando com o poderoso spray Sweep® oferece preparação conveniente de alimentos e limpeza superior, enquanto o bico de arco alto oferece amplo espaço para panelas grandes.

    Características

    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • O spray lateral correspondente com o spray Sweep oferece flexibilidade e conveniência para a limpeza de panelas e frigideiras
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
    • O bico giratório de arco alto oferece espaço superior para encher jarros.

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Construção metálica premium.

    Instalação

    • Instalação de dois ou quatro furos (placa de espelho incluída).
    • Linhas de alimentação flexíveis e anel de instalação simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R22141
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKoi™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.31
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)8.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets