Publicar produtos
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead
    Kohler

    Daisyfield® Multifunction 1.75 gpm showerhead

    Traduzido por Google,

    Sua experiência de banho personalizada está a apenas um toque de distância com o chuveiro Daisyfield de cinco jatos. Alterne entre três configurações de pulverização exclusivas, duas pulverizações combinadas e um recurso de pausa com um simples toque de uma alavanca. Se você deseja um enxágue suave e relaxante, uma poderosa massagem com água ou spray de cobertura total, o Daisyfield oferece sua experiência preferida. A conveniente configuração de Pausa economiza água durante o ensaboamento.

    Características

    • O mecanismo de pulverização avançado oferece cinco experiências de pulverização: cobertura total, enxágue intenso e massagem poderosa, duas pulverizações combinadas e recurso de pausa
    • O spray de cobertura total produz um spray abrangente ideal para uso diário
    • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
    • O enxágue intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar completamente o sabão do cabelo
    • O spray combinado de massagem poderosa e cobertura total proporciona um jato quente e direcionado combinado com um spray completo
    • O spray combinado de enxágue intenso e cobertura total proporciona um spray forte e abrangente, ideal para o uso diário
    • O recurso de pausa pausa temporariamente o fluxo de água para economizar água enquanto você ensaboa, faz a barba ou usa xampu
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • A aba de polegar simples transita suavemente entre as pulverizações
    • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • A caixa inclui: Chuveiro

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Conservação e descontos de água

    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

    Instalação

    • Conexão de 1/2" - 14 NPT
    • Instalação sem ferramentas -- instala em minutos
    • Braço de chuveiro e flange vendidos separadamente

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R24547
    • Familia de productoShowerhead
    • Grupo de produtosDaisyfield®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.46
    • Largura (polegadas)4.92
    • Profundidade (polegadas)4.92
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers