Publicar produtos
Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower

Traduzido por Google,

Sua experiência de banho personalizada está a apenas um toque de distância com o chuveiro de mão Daisyfield de cinco jatos. Alterne entre três configurações de pulverização exclusivas, duas pulverizações combinadas e um recurso de pausa com um simples toque de uma alavanca. Se você deseja um enxágue suave e relaxante, uma poderosa massagem com água ou spray de cobertura total, o Daisyfield oferece sua experiência preferida. A conveniente configuração de Pausa economiza água durante o ensaboamento.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece cinco experiências de pulverização: cobertura total, enxágue intenso e massagem poderosa, duas pulverizações combinadas e recurso de pausa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente ideal para uso diário
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • O enxágue intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar completamente o sabão do cabelo
  • O spray combinado de massagem poderosa e cobertura total proporciona um jato quente e direcionado combinado com um spray completo
  • O spray combinado de enxágue intenso e cobertura total proporciona um spray forte e abrangente, ideal para o uso diário
  • O recurso de pausa pausa temporariamente o fluxo de água para economizar água enquanto você ensaboa, faz a barba ou usa xampu
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • A aba de polegar simples transita suavemente entre as pulverizações
  • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: chuveiro de mão, mangueira de 60" (1524 mm), suporte para chuveiro de mão

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Conexão de 1/2" - 14 NPT
  • Instalação sem ferramentas -- instala em minutos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R24611
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosDaisyfield®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.59
  • Largura (polegadas)4.92
  • Profundidade (polegadas)3.64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers