Publicar produtos
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traduzido por Google,

A pia de cozinha da fazenda Pepin apresenta um avental elegante que traz uma estética moderna e limpa que complementará qualquer espaço de cozinha, do tradicional ao contemporâneo. Uma tigela grande e única acomoda panelas e frigideiras grandes, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras e queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Uma frente de avental padrão facilita a instalação em armários com frente de avental de 36".

Características

  • Compatível com gabinete base de pia de avental mínimo de 36" (914 mm)
  • Tigela única
  • Profundidade de 8-1/2" (217 mm)
  • Avental integral
  • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão
  • Ralo de pia com filtro vendido separadamente

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®
  • Acabamento em esmalte resistente a ácidos

Instalação

  • Submontagem
  • Inclui modelo de recorte

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R26103
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosPepin™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.67
  • Largura (polegadas)18.28
  • Profundidade (polegadas)33.68
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks