Publicar produtos
Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Com suas curvas de ângulo suave e design de alça pronunciado, a torneira de pia de banheiro Desette trará um toque moderno à pia do banheiro. A torneira tem duas alças de alavanca para controle separado de água quente e fria. A instalação direta e os materiais premium permitirão que você instale facilmente uma torneira bonita e durável.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm)
  • A caixa inclui: torneira montada, dreno clicker

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • O acabamento Spot Repel™ resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Para centros de 4" (102 mm)
  • Conjunto central
  • Instalação de torneira simplificada; hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27212-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosDesette®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.47
  • Largura (polegadas)6.13
  • Profundidade (polegadas)5.09
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets