Publicar produtos
Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Ao combinar um perfil moderno com detalhes decorativos clássicos, esta torneira para pia de banheiro de alça única Florez oferece uma mistura perfeita de elegância e arte ao seu espaço de banheiro. Complementa muitos designs de banheiros e combina com outros produtos da coleção de banheiros Florez. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água
  • Válvula de disco de cerâmica independente e de peça única permite controle de volume e temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa escudo, dreno clicker
  • Combina com outros produtos da coleção Florez
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Instalação

  • Para centros de furo único ou de 4" (102 mm)
  • Instalação simplificada de torneiras; o hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27817-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFlorez™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.07
  • Largura (polegadas)6.13
  • Profundidade (polegadas)5.26
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets