Publicar produtos
Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Ao combinar um perfil moderno com detalhes decorativos clássicos, este kit de banheira e chuveiro Florez Rite-Temp oferece uma mistura perfeita de elegância e arte ao seu espaço de banheiro. Complementa muitos designs de banheiros e combina com outros produtos da coleção de banheiros Florez. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, imersão intensa e massagem poderosa
  • O poderoso spray de massagem é um jato focado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • O spray de encharcamento intenso proporciona um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • A alça de alavanca única permite ativação/desativação e ajuste de temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Taxa de fluxo máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: chuveiro, braço e flange do chuveiro, placa frontal com alavanca, bico desviador com conexão NPT de 1/2" ou encaixe deslizante e válvula de equilíbrio de pressão Rite-Temp® com conexões macho NPT universais de 1/2"
  • Combina com outros produtos da coleção Florez
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Tecnologia

  • A tecnologia Rite-Temp® mantém automaticamente a temperatura da água dentro de +/- 3°F para proteção anti-escaldadura e controle preciso

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27820-4G
  • Familia de productoBath And Shower Faucets
  • Grupo de produtosFlorez™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.38
  • Profundidade (polegadas)15.28
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers