Publicar produtos
Florez™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Florez™ Three-piece bathroom accessory set

Traduzido por Google,

Ao combinar um perfil moderno com detalhes decorativos clássicos, este conjunto de acessórios de banheiro de três peças Florez oferece uma mistura perfeita de elegância e arte ao seu espaço de banheiro. Este conjunto de três peças inclui um toalheiro de 24", um porta-toalha e um porta-papel higiênico, adicionando a conveniência de reunir todas as peças - tudo combina - para uma abordagem fácil e coordenada à decoração do banheiro. Ele complementa muitos designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Florez Com KOHLER® é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Barra de toalha coordenada de 24" (609 mm), anel de toalha e suporte de papel higiênico
  • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Combina com outros produtos da coleção Florez

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27909
  • Familia de productoBathroom Accessories
  • Grupo de produtosFlorez™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.83
  • Largura (polegadas)3.58
  • Profundidade (polegadas)28.72
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars