Publicar produtos
Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm
Kohler

Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

É hora de uma nova abordagem em sua experiência de banho? Ao contrário de qualquer outro sistema ferroviário no mercado, o kit de chuveiro combinado Windet 3 em 1 é facilmente instalado no braço do chuveiro existente para uma atualização DIY sem esforço e possui um design de transição elevado que combina com o estilo do seu banheiro existente. Seu trilho de encaixe magnético permite que você encaixe seu chuveiro de mão em qualquer altura, tornando-o fácil de usar para crianças e idosos e, com o simples toque de um botão na parte inferior do trilho, você pode desviar a água do chuveiro de mão para o chuveiro. O chuveiro pode até ser inclinado para se tornar uma cabeça de chuva para uma experiência de chuveiro tipo spa. O chuveiro de mão Windet oferece três variações de jato para atender a todos os seus gostos, além do Windet também apresentar uma função de pausa para economia de água para interromper temporariamente o fluxo de água.

Características

  • O chuveiro também pode ser usado como cabeça de chuva para uma experiência de banho personalizada
  • O trilho magnético permite que o chuveiro de mão se encaixe facilmente em qualquer altura
  • Pode ser usado como chuveiro/rainhead ou chuveiro de mão com um simples toque de um botão
  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências de pulverização: cobertura total, seda, massagem poderosa e recurso de pausa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente ideal para uso diário
  • O spray de seda libera um spray denso e luxuoso, ideal para enxaguar
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • O recurso de pausa pausa temporariamente o fluxo de água para economizar água enquanto você ensaboa, faz a barba ou usa xampu
  • A aba de polegar simples transita suavemente entre as pulverizações
  • O desviador posicionado na base da coluna facilita a alternância entre o chuveiro de mão e o chuveiro
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) taxas de fluxo do chuveiro de mão e chuveiro de mão
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • A caixa inclui: Chuveiro, chuveiro de mão, trilho de chuveiro, mangueira de 60" (1524 mm), ferragens de montagem

Material

  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • G 1/2" - 14 conexão
  • Necessário para instalação: Chave ajustável, chave de fenda Phillips, fita vedante

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27971-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosWindet®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27.07
  • Largura (polegadas)8.19
  • Profundidade (polegadas)11.55
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers