Publicar produtos
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A ampla torneira para pia de banheiro Premise fala uma linguagem de design simples e elementar por meio de formas geométricas familiares e detalhes distintos. Os manípulos da torneira permitem um funcionamento suave, enquanto as válvulas de cerâmica oferecem uma experiência sem vazamentos e gotejamentos. Projetado para fácil instalação usando materiais premium, é o complemento essencial para qualquer banheiro moderno.

Características

  • Duas alças cruzadas oferecem controle separado de água quente e fria
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, dreno clicker
  • Coordena com outros produtos da coleção Premise

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Instalação

  • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
  • Difundido
  • Instalação simplificada de torneiras; o hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R28733-3D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPremise™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.2
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)5.04
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets