Publicar produtos
Desette™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Desette™ Three-piece bathroom accessory set

Traduzido por Google,

As curvas suaves e as superfícies lisas de Desette transformam seu banheiro em um local aconchegante e relaxante. Este conjunto de três peças acrescenta a conveniência de juntar todas as peças – tudo combina – para uma abordagem fácil e coordenada à decoração do banheiro. O conjunto inclui um toalheiro de 24", porta-toalha e porta-papel higiênico.

Características

  • Barra de toalha coordenada de 24" (609 mm), anel de toalha e suporte de papel higiênico
  • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Coordena com outros produtos da coleção Desette

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R29193
  • Familia de productoBathroom Accessories
  • Grupo de produtosDesette™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.81
  • Largura (polegadas)3.36
  • Profundidade (polegadas)28.72
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars