Publicar produtos
Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Setra® Single-Handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Com um perfil moderno e bordas lisas, a torneira para lavatório Setra tem uma estética elegante que combina perfeitamente com praticamente qualquer decoração de banheiro. Como não requer ferramentas especiais, o Setra é fácil de instalar. Combine a sua torneira para lavatório Setra com outros acessórios da coleção Setra para dar um toque deslumbrante à sua casa de banho.

Características

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho, dreno clicker
  • Combina com outros produtos da coleção Setra

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel™ resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamento Matte Black)

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Para centros de furo único ou 4" (102 mm)
  • Monobloco
  • Instalação de torneira simplificada; hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R29664
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosSetra®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.36
  • Largura (polegadas)5.99
  • Profundidade (polegadas)5.47
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets