Publicar produtos
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Este chuveiro de função única Raindet, que economiza água, traz um design de transição elevado ao layout de seu banheiro existente. A superfície de pulverização redonda e a vazão de 1,75 gpm fornecem cobertura excepcional, e o chuveiro Raindet pode até ser inclinado para se tornar um chuveiro de chuva para uma experiência de chuveiro com efeito de chuva mais semelhante a um spa. Na Kohler, acreditamos que um banho deve transformar você.

Características

  • O chuveiro de função única oferece cobertura de spray superior
  • Ajuste facilmente o ângulo do chuveiro para funcionar como uma cabeça de chuva
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (6,6 lpm).
  • O design do chuveiro combina com a maioria das decorações de banheiro

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Braço e flange de chuveiro vendidos separadamente
  • Montagem na parede
  • Conexão 1/2" - 14 NPT
  • Necessário para instalação: Fita selante e chave ajustável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R29998-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de produtosRaindet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.29
  • Largura (polegadas)7.95
  • Profundidade (polegadas)5.7
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers