Publicar produtos
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

Traduzido por Google,

A coleção de banheiro Numista dá um toque caloroso e convidativo à estética do design industrial moderno. Com detalhes intrincados e bordas suaves e quadradas, Numista pode se misturar em quase qualquer decoração e pode facilmente transformar seu banheiro de comum em extraordinário. Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar o banheiro dos seus sonhos.

Características

  • Barra de 24" (610 mm)
  • Coordena com outros produtos da coleção Numista

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R30660
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtos Numista™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.22
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)3.65
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars