Publicar produtos
Sundae® Toilet paper holder
Kohler

Sundae® Toilet paper holder

Traduzido por Google,

Sundae é uma atualização esplêndida para tornar o espaço do seu banheiro sofisticado. O estilo chique casual do Sundae combina facetas, interseções pensadas e curvas calmas e alongadas para um visual refinado e clássico. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Combina com outros produtos da coleção Sundae

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R31060
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSundae®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.47
  • Largura (polegadas)7.38
  • Profundidade (polegadas)3.7
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText