Publicar produtos
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Traduzido por Google,

Sundae é uma atualização esplêndida para tornar o espaço do seu banheiro sofisticado. O estilo chique casual do sundae combina facetas, interseções pensativas e curvas calmas e alongadas para um visual refinado e clássico. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • O gancho de roupão oferece armazenamento conveniente para pendurar roupões, toalhas e outros itens de banho
  • Combina com outros produtos da coleção Sundae

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R31062
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSundae®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.21
  • Largura (polegadas)2.49
  • Profundidade (polegadas)3.43
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks