Publicar produtos
Sundae® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Sundae® Three-piece bathroom accessory set

Traduzido por Google,

Sundae é uma atualização esplêndida para tornar o espaço do seu banheiro sofisticado. O estilo chique casual do Sundae combina facetas, interseções pensadas e curvas calmas e alongadas para um visual refinado e clássico. Este conjunto de três peças adiciona a conveniência de uma abordagem fácil e coordenada para a decoração do banheiro. O conjunto inclui uma barra de toalha de 24", anel de toalha e suporte de papel higiênico.

Características

  • Barra de toalha de 24" (609 mm) coordenada, anel de toalha e suporte de papel higiênico
  • Combina com outros produtos da coleção Sundae

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Hardware de instalação e modelos incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R31063
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSundae®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)3.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars