Publicar produtos
Mistos® Touchless bathroom sink faucet
Kohler

Mistos® Touchless bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Com uma silhueta graciosa e linhas de caráter bem definidas, a torneira de banheiro sem toque Mistos oferece uma aparência limpa e confiante que complementa seu estilo. Mas também ajuda a manter seu banheiro limpo, porque Mistos não tem contato. Isso significa menos impressões digitais para limpar e ajuda a reduzir a propagação de germes. Basta acenar com as mãos sob a torneira e a água liga e desliga.

Recursos

  • Ligar/desligar sem toque com um aceno de sua mão
  • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque
  • Alimentado por seis pilhas AA (incluídas)
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho, dreno clicker, seis pilhas AA

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • O acabamento Spot Repel™ resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamentos em níquel escovado e preto fosco)

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Para centros de furo único ou 4" (102 mm)
  • Instalação de torneira simplificada; hardware de montagem não requer ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R32930-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMistos®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.15
  • Largura (polegadas)5.75
  • Profundidade (polegadas)5.48
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets